Pubblica i tuoi prodotti
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Liune Door D8/25 contains: [LIST]Sliding-door ready made element unit. White 3-panel door leaf and frame components. Door mechanisms are installed and finalized already during the manufacturing process. Installation screws. Electric conduit. Installation guide. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicod8
  • Famiglia di prodottoSliding doors
  • Gruppo di famigliaLiune D8
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2170
  • Larghezza (mm)2958
  • Profondità (mm)95
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCPocket doors
  • Codice UNSPSC30171508