Pubblica i tuoi prodotti
Lunaria Pro 295x295
Aura Light

Lunaria Pro 295x295

Aura Lunaria is a recessed LED panel for schools, offices and hospitals. It can be customized with unique accessories, such as skylight module or exciting design patterns and the smart function ActiveAhead. Meets anti-glare required for offices (UGR 19).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolunaria_pro_295
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-10-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
  • Larghezza (mm)295
  • Profondità (mm)295
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)1.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires