uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Bellissimo 6720 - STUDIO Collection® Acrylic Solid Surface

Unique ref.: Avonite-6720
Produttore: Avonite Surfaces
Famiglia prodotto: Avonite Surfaces
Gruppo prodotto: Acrylic Solid Surface
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

6720


Materiale principale: Acrylic
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Cucine - Piani di lavoro & Top
Classificazione IFC: Material
Nome UNSPSC: Panels or paneling
Codice UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Codice: L7211
Uniclass 1.4 Descrizione: Baths
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Worktops
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 Descrizione: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Codice: 35-12-97
NBS Reference Descrizione: Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
Numero OmniClass: 23-21 19 00
Titolo OmniClass: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Kitchen - Counter tops

Nome Valore
Countertop Material Acrylic Solid Surface

BIMobject®