uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

AXOR Basic set iBox universal 01800180

Unique ref.: 01800180
Produttore: AXOR
Famiglia prodotto: AXOR
Gruppo prodotto: Concealed Basic set bath/shower mixers
Larghezza (mm): 147
Altezza (mm): 147
Profondità (mm): 110
Data di pubblicazione: 2017-03-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
AXOR Basic set iBox universal

· connection thread Rp ¾
· suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for
concealed installation
· rotationally-symmetric installation
· sound-decoupled installation
· connection dimension: DN15/DN20


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 1.4

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - installazioni
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_65_54_95_88
Uniclass 2015 Descrizione: Thermostatic mixing valves
NBS Reference Codice: 35-65-70-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numero OmniClass: 23-27 31 29
Titolo OmniClass: Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Basic set iBox universal
Name Basic set iBox universal 01800180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour n.a.
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Basic set iBox universal
Manufacturer hansgrohe
Model Number 01800180
Model Reference 01800180
Name Basic set iBox universal 01800180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®