Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Basic set bath mixer high vers
AXOR Basic set bath mixer high vers
    AXOR

    AXOR Basic set bath mixer high vers

    AXOR Basic set for mixers floor-standing
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 10452180 n.a. Specification: • for mounting on unfinished floor • suitable for single lever bath mixer, single lever basin mixer and bath spout floor-standing • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 53 mm • maximum mounting depth: 133 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico10452180
    • Famiglia di prodottoAXOR Starck
    • Gruppo di famigliaConcealed Basic set free-standing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)152
    • Profondità (mm)152
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria