Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerHeaven Starck 720x720mm w/o li.
AXOR ShowerHeaven Starck 720x720mm w/o li.
    AXOR

    AXOR ShowerHeaven Starck 720x720mm w/o li.

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 10625800 Stainless Steel Optic Specification: • shower head size: 720 x 720 mm • spray type: RainAir, Rain, Mono • frame: brushed stainless steel • material spray disc: metal • spray disc surface: polished stainless steel • maximum flow rate at 3 bar: 36,8 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 36,8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 20,5 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15,9 l/min • minimum flow pressure: 2,5 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets, can be activated individually or in combination • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm • installation: ceiling • connection dimension: DN20 • not suitable for continuous flow water heaters • TÜV certified
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico10625800
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)59
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head