Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 10629000 Chrome

      Specification:

      • shower head size: 1200 x 300 mm

      • spray type: PowderRain, Rain, Mono

      • Select button on thermostat

      • material spray disc: metal

      • brass ceilling connector

      • ceiling connection length: 100 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min

      • flow rate PowderRain spray outer (at 3 bar): 12 l/min

      • flow rate PowderRain spray inner (at 3 bar): 12 l/min

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min

      • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15 l/min

      • minimum flow pressure: 3 bar

      • spray types can be activated individually or in combination

      • overhead shower removable for cleaning

      • extendable flaps can be opened manually

      • installation: ceiling, extendable claps can be pre-set to the user size

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • with integrated lighting

      • illuminant: LED

      • power supply: 24 V

      • transformer power supply, 24 V, 60 W

      • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz

      • output voltage: 24 V - DC

      • colour temperature: 5000 K

      • Light color: neutral white

      • not suitable for continuous flow water heaters

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico10629XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)163
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)302
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)24.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord