Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Disponibile in Stati Uniti
AXOR
Follow
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
12592USA
Famiglia di prodotto
Overhead showers
Gruppo di famiglia
AXOR ShowerComposition
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2023-07-19
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Peso Netto (Kg)
3.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Stati Uniti
Prodotti simili
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download