Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 12593001 Chrome - 12593251 Brushed Gold Optic - 12593341 Brushed Black Chrome - 12593671 Matt Black - 12593821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, thermostatic module • shower head size: 110 x 220 mm • projection: 424 mm • spray type overhead shower: PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • shower arm length: 324 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12593USA
  • Famiglia di prodottoShower combination
  • Gruppo di famigliaAXOR ShowerComposition
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)7.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce