Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 12594001 Chrome - 12594251 Brushed Gold Optic - 12594341 Brushed Black Chrome - 12594671 Matt Black - 12594821 Brushed Nickel Specification: • consists of: shower module, shoulder shower • shower head size: 250 x 250 mm • projection: 488 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • with non-return valve • shower arm length: 370 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12594USA
  • Famiglia di prodottoShower combination
  • Gruppo di famigliaAXOR ShowerComposition
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)11.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce