Unique ref.: | 12626000 |
---|---|
Produttore: | AXOR |
Famiglia prodotto: | AXOR Starck |
Gruppo prodotto: | Wall outlet |
Larghezza (mm): | 240 |
Altezza (mm): | 703 |
Profondità (mm): | 91 |
Data di pubblicazione: | 2019-03-25 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4011097711102 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/axor/product/12626000
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 1.815 |
Categoria BIMobject: | Impianto idraulico - Valvole |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Valve parts or accessories |
Codice UNSPSC: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Codice: | L7117 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-94 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Valves |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Valve products |
NBS Reference Codice: | 94 |
NBS Reference Descrizione: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numero OmniClass: | 23-31 11 19 11 |
Titolo OmniClass: | Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Nome | Valore |
---|---|
Connection Type | no basic set is required |
Mount Type | wall-mounted |
Plumbing Fixture Type | metal escutcheon, 2jet baton hand shower, Metal effect shower hose 1.25 m |
BIMobject®