Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
Voce di capitolato
  • Surfaces:

    - 12670347 Brushed Black Chrome

    Specification:

    • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose

    • shower head size: 240 mm

    • overhead shower AXOR Starck

    • spray type: PowderRain

    • spray type hand shower: Rain, Mono

    • outlets controlled via turning handle

    • suitable for continuous flow water heaters

    • installation: wall-mounted

    • non-return valve

    • 2 functions

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12670CHN
  • Famiglia di prodottoAXOR Starck
  • Gruppo di famigliaShower columns
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2151
  • Larghezza (mm)236
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)17.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011613
  • Nome ETIMShower column/panel
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia
Cina