Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12670SGP
  • Famiglia di prodottoAXOR Starck
  • Gruppo di famigliaShower columns
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2151
  • Larghezza (mm)236
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)17.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011613
  • Nome ETIMShower column/panel
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia
Singapore