Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
    AXOR

    AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower

    AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 12671670 Matt Black - 12671340 Brushed Black Chrome - 12671800 Stainless Steel Optic - 12671990 Polished Gold Optic - 12671140 Brushed Bronze - 12671950 Brushed Brass - 12671250 Brushed Gold Optic - 12671300 Polished Red Gold - 12671310 Brushed Red Gold - 12671820 Brushed Nickel - 12671330 Polished Black Chrome Specification: • consists of: shower column, overhead shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 1 bar: 6,2 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 12,2 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • connection dimension: DN15 • installation type: exposed installation • non-return valve • 1 function • easy drainage system by removing the check valves to empty the product
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico12671XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Starck
    • Gruppo di famigliaShower columns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2151
    • Larghezza (mm)236
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)16.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia