Pubblica i tuoi prodotti
AXOR 2-hole basin mix.basic set conc.DN15
AXOR

AXOR 2-hole basin mix.basic set conc.DN15

AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 13623180 n.a. Specification: • variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout • easy orientation due to support surfaces for the spirit level • with building protection cover against contamination during assembly • with dimension indication for exact determination of the installation depth • with pre-mounted fastening lugs for mounting in drywall and solidwall • sound-decoupled installation • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 44 mm • maximum mounting depth: 72 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico13623180
  • Famiglia di prodottoAXOR
  • Gruppo di famigliaConcealed Basic set washbasin mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)64
  • Larghezza (mm)160
  • Profondità (mm)45
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-27 31 29 11
  • Titolo OmniClassManual Mixing Valves