Pubblica i tuoi prodotti
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 13625181 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • connection dimension: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13625USA
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaConcealed Basic set washbasin mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)98
    • Larghezza (mm)130
    • Profondità (mm)108
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti