Pubblica i tuoi prodotti
AXOR 2-hole thermostat basic set rim
AXOR 2-hole thermostat basic set rim
    AXOR

    AXOR 2-hole thermostat basic set rim

    AXOR Basic set for 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15486180 n.a. Specification: • suitable for remote spout • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • flow rate upper outlet: 31 l/min • flow rate lower outlet: 31 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15486180
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia