Pubblica i tuoi prodotti
AXOR 3-hole bath mixer basic set rim sBox
AXOR

AXOR 3-hole bath mixer basic set rim sBox

AXOR Basic set for 3-hole rim mounted single lever bath mixer
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 15487180 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • drilling diameter: 35 mm, 50 mm • clamping range: 0 - 30 mm • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: G ½ • connection hose length: 600 mm • connection dimension: DN15 • bath rim width at least 100 mm • drilling diameter on bath tub: two drilled holes Ø 50/51 mm and connection by sawing out required (consider template)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico15487180
  • Famiglia di prodottoAXOR
  • Gruppo di famigliaConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)626
  • Larghezza (mm)463
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)2.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim