Pubblica i tuoi prodotti
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

AXOR Basic set for 3-hole rim mounted single lever bath mixer
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico15487181
  • Famiglia di prodottoAXOR
  • Gruppo di famigliaConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)24.65
  • Larghezza (mm)18.2
  • Profondità (mm)3
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)2.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures