Pubblica i tuoi prodotti
AXOR basin mixer electronics basic set
AXOR basin mixer electronics basic set
    AXOR

    AXOR basin mixer electronics basic set

    AXOR Basic set for electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 16180180 n.a. Specification: • TÜV certified • suitable for infrared wall spout • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16180180
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaConcealed Basic set washbasin mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)942
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)108
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves