Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.
AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 180 with lever handles and pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 16514000 Chrome

      - 16514020 Polished Chrome

      - 16514140 Brushed Bronze

      - 16514250 Brushed Gold Optic

      - 16514300 Polished Red Gold

      - 16514310 Brushed Red Gold

      - 16514330 Polished Black Chrome

      - 16514340 Brushed Black Chrome

      - 16514800 Stainless Steel Optic

      - 16514820 Brushed Nickel

      - 16514950 Brushed Brass

      - 16514990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 180

      • projection: 175 mm

      • spout height: 178 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16514000
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)291
    • Larghezza (mm)346
    • Profondità (mm)225
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia