Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux 3-hole basin mixer wall set
AXOR Montreux 3-hole basin mixer wall set
    AXOR

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer wall set

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and cross handles
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 16532000 Chrome - 16532020 Polished Chrome - 16532130 Polished Bronze - 16532140 Brushed Bronze - 16532250 Brushed Gold Optic - 16532260 Brushed Chrome - 16532300 Polished Red Gold - 16532310 Brushed Red Gold - 16532330 Polished Black Chrome - 16532340 Brushed Black Chrome - 16532800 Stainless Steel Optic - 16532820 Brushed Nickel - 16532830 Polished Nickel - 16532930 Polished Brass - 16532950 Brushed Brass - 16532990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 - 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16532000
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)260
    • Profondità (mm)213
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim