Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.
AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.
    AXOR

    AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.

    AXOR Montreux 2-handle bath mixer floor-standing with lever handles
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 16553000 Chrome - 16553020 Polished Chrome - 16553130 Polished Bronze - 16553140 Brushed Bronze - 16553250 Brushed Gold Optic - 16553260 Brushed Chrome - 16553300 Polished Red Gold - 16553310 Brushed Red Gold - 16553330 Polished Black Chrome - 16553340 Brushed Black Chrome - 16553800 Stainless Steel Optic - 16553820 Brushed Nickel - 16553830 Polished Nickel - 16553930 Polished Brass - 16553950 Brushed Brass - 16553990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 2-handle bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 234 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16553000
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)891
    • Larghezza (mm)456
    • Profondità (mm)328
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)12.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia