Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux KM pull out spray chrome
AXOR Montreux KM pull out spray chrome
    AXOR

    AXOR Montreux KM pull out spray chrome

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 16581000 Chrome - 16581020 Polished Chrome - 16581130 Polished Bronze - 16581140 Brushed Bronze - 16581250 Brushed Gold Optic - 16581260 Brushed Chrome - 16581300 Polished Red Gold - 16581310 Brushed Red Gold - 16581330 Polished Black Chrome - 16581340 Brushed Black Chrome - 16581800 Stainless Steel Finish - 16581820 Brushed Nickel - 16581830 Polished Nickel - 16581930 Polished Brass - 16581950 Brushed Brass - 16581990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 180 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16581000
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaKitchen mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)396
    • Larghezza (mm)143
    • Profondità (mm)265
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia