Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux kitchen mixer Semi-Pro chr.
AXOR Montreux kitchen mixer Semi-Pro chr.
    AXOR

    AXOR Montreux kitchen mixer Semi-Pro chr.

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 16582000 Chrome - 16582800 Stainless Steel Finish - 16582950 Brushed Brass - 16582990 Polished Gold Optic - 16582250 Brushed Gold Optic - 16582140 Brushed Brass - 16582300 Polished Red Gold - 16582310 Brushed Red Gold - 16582820 Brushed Nickel - 16582330 Polished Black Chrome - 16582340 Brushed Black Chrome Specification: • ComfortZone 210 • swivel range 360° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16582000
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaKitchen mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)622
    • Larghezza (mm)142
    • Profondità (mm)322
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria