Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.
AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.
    AXOR

    AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with cross handle and shut-off/ diverter valve
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 16820000 Chrome - 16820020 Polished Chrome - 16820130 Polished Bronze - 16820140 Brushed Bronze - 16820250 Brushed Gold Optic - 16820260 Brushed Chrome - 16820300 Polished Red Gold - 16820310 Brushed Red Gold - 16820330 Polished Black Chrome - 16820340 Brushed Black Chrome - 16820800 Stainless Steel Optic - 16820820 Brushed Nickel - 16820830 Polished Nickel - 16820930 Polished Brass - 16820950 Brushed Brass - 16820990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16820000
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)176
    • Larghezza (mm)176
    • Profondità (mm)88
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia