Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
    AXOR

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle
    Voce di capitolato
    • · connection type: DN15/DN20
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16872820
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaShut-off valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)103
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)113
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.495
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures