Pubblica i tuoi prodotti
AXOR basic set for conc.valve ceramic DN15
AXOR basic set for conc.valve ceramic DN15
    AXOR

    AXOR basic set for conc.valve ceramic DN15

    AXOR Basic set 40 l/min for concealed installation for shut-off valve ceramic
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 16974180 n.a. Specification: • connection type: DN15 • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 40 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16974180
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaShut-off valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)385
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCValve parts or accessories
    • Codice UNSPSC40141616
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves