Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Trio shut off valve basic set
AXOR Trio shut off valve basic set
    AXOR

    AXOR Trio shut off valve basic set

    AXOR Basic set for shut-off/ diverter valve Trio for concealed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 16982180 n.a. Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Trio finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16982180
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaManual shut-off & diverter valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)780
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCValve parts or accessories
    • Codice UNSPSC40141616
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia