Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.
AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.
    AXOR

    AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.

    AXOR Basic set for thermostatic module Select for 3 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 18311180 n.a. Specification: • 3 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico18311180
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia