Pubblica i tuoi prodotti
AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome
AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome
    AXOR

    AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome

    AXOR ShowerSolutions Thermostatic module Select 530/90 for concealed installation for 3 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 18356000 Chrome

      - 18356140 Brushed Bronze

      - 18356250 Brushed Gold Optic

      - 18356300 Polished Red Gold

      - 18356310 Brushed Red Gold

      - 18356330 Polished Black Chrome

      - 18356340 Brushed Black Chrome

      - 18356800 Stainless Steel Optic

      - 18356820 Brushed Nickel

      - 18356950 Brushed Brass

      - 18356990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: Thermostatic module, shower holder

      • 3 functions

      • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function

      • Select push-button on/off control for 3 outlets

      • simultaneous use of several outlets

      • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • Thermostat is delivered with buttons Rain large, Waterfall, hand shower

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico18356000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)527
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia