Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection
    Voce di capitolato
    • · shower head size: 350 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · brass ceilling connector · ceiling connection length: 100 mm · installation: ceiling · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26035820
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)91
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)567
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)8.23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures