Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    Voce di capitolato
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26050820
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaHand showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)299
    • Larghezza (mm)125
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.275
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures