Pubblica i tuoi prodotti
AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min
AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min
    AXOR

    AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26051670 Matt Black - 26051000 Chrome - 26051020 Polished Chrome - 26051130 Polished Bronze - 26051140 Brushed Bronze - 26051250 Brushed Gold Optic - 26051260 Brushed Chrome - 26051300 Polished Red Gold - 26051310 Brushed Red Gold - 26051330 Polished Black Chrome - 26051340 Brushed Black Chrome - 26051800 Stainless Steel Optic - 26051820 Brushed Nickel - 26051830 Polished Nickel - 26051930 Polished Brass - 26051950 Brushed Brass - 26051990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: Rain, RainAir, WhirlAir • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26051000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaHand showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)299
    • Larghezza (mm)125
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)265
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
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
    Europa Asia