Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
    Voce di capitolato
    • · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 9 l/min · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26051930
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaHand showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)299
    • Larghezza (mm)125
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.275
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures