Pubblica i tuoi prodotti
AXOR shower arm 390mm chrome
AXOR shower arm 390mm chrome
    AXOR

    AXOR shower arm 390mm chrome

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26431000 Chrome - 26431670 Matt Black - 26431340 Brushed Black Chrome - 26431020 Polished Chrome - 26431130 Polished Bronze - 26431140 Brushed Bronze - 26431250 Brushed Gold Optic - 26431260 Brushed Chrome - 26431300 Polished Red Gold - 26431310 Brushed Red Gold - 26431330 Polished Black Chrome - 26431800 Stainless Steel Optic - 26431820 Brushed Nickel - 26431830 Polished Nickel - 26431930 Polished Brass - 26431950 Brushed Brass - 26431990 Polished Gold Optic Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26431000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaSupplies
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)91
    • Larghezza (mm)91
    • Profondità (mm)406
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
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
    Europa Asia