Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ceiling connector 100mm chrome
AXOR ceiling connector 100mm chrome
    AXOR

    AXOR ceiling connector 100mm chrome

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26432000 Chrome - 26432670 Matt Black - 26432340 Brushed Black Chrome - 26432020 Polished Chrome - 26432130 Polished Bronze - 26432140 Brushed Bronze - 26432250 Brushed Gold Optic - 26432260 Brushed Chrome - 26432300 Polished Red Gold - 26432310 Brushed Red Gold - 26432330 Polished Black Chrome - 26432800 Stainless Steel Optic - 26432820 Brushed Nickel - 26432830 Polished Nickel - 26432930 Polished Brass - 26432950 Brushed Brass - 26432990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26432000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaSupplies
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)91
    • Profondità (mm)91
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)900
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece