Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    Voce di capitolato
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26433820
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaSupplies
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)310
    • Larghezza (mm)91
    • Profondità (mm)91
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.31
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures