Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26433001 Chrome - 26433671 Matt Black - 26433341 Brushed Black Chrome - 26433251 Brushed Gold Optic - 26433821 Brushed Nickel Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26433USA
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaShower arms
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)12
    • Larghezza (mm)3.5
    • Profondità (mm)3.5
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti