Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm square
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26437000 Chrome - 26437670 Matt Black - 26437340 Brushed Black Chrome - 26437330 Polished Black Chrome - 26437950 Brushed Brass - 26437250 Brushed Gold Optic - 26437300 Polished Red Gold - 26437310 Brushed Red Gold - 26437820 Brushed Nickel - 26437800 Stainless Steel Optic - 26437140 Brushed Bronze - 26437990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26437XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaShower arms
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)92
    • Profondità (mm)92
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia