Pubblica i tuoi prodotti
AXOR sBox installation plate tiled mounted
AXOR sBox installation plate tiled mounted
    AXOR

    AXOR sBox installation plate tiled mounted

    sBox Installation plate for tile mounted installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28014000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28014000
    • Famiglia di prodottoAXOR sBox
    • Gruppo di famigliaSupplies
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)500
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI UniFormat IID2090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems