uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

AXOR Starck Plate overhead shower 240 1jet 28494000

Unique ref.: 28494000
Produttore: AXOR
Famiglia prodotto: AXOR Starck
Gruppo prodotto: Overhead showers
Larghezza (mm): 240
Altezza (mm): 60
Profondità (mm): 240
Data di pubblicazione: 2019-03-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
AXOR Starck Plate overhead shower 240 1jet

· shower head size: 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18 l/min
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 1.21

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Showers

Nome Valore
Application Plate overhead shower 240 1jet suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting ceiling or wall mounted
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®