Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
    AXOR

    AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain

    AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28615251 Brushed Gold Optic - 28615341 Brushed Black Chrome - 28615001 Chrome - 28615821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28615USA
    • Famiglia di prodottoAXOR Starck
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3
    • Larghezza (mm)7
    • Profondità (mm)7
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti