Pubblica i tuoi prodotti
AXOR shower hose 1250mm chrome
AXOR shower hose 1250mm chrome
    AXOR

    AXOR shower hose 1250mm chrome

    AXOR Shower hose 1.25 m
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28622670 Matt Black - 28622000 Chrome - 28622020 Polished Chrome - 28622130 Polished Bronze - 28622140 Brushed Bronze - 28622250 Brushed Gold Optic - 28622260 Brushed Chrome - 28622300 Polished Red Gold - 28622310 Brushed Red Gold - 28622330 Polished Black Chrome - 28622340 Brushed Black Chrome - 28622800 Stainless Steel Optic - 28622820 Brushed Nickel - 28622830 Polished Nickel - 28622930 Polished Brass - 28622950 Brushed Brass - 28622990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.25 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28622000
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaShower hoses
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)1250
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)250
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011535
    • Nome ETIMShower hose