Pubblica i tuoi prodotti
28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
    AXOR

    28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m

    AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28626677 Matt Black - 28626007 Chrome - 28626347 Brushed Black Chrome - 28626997 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28626CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaShower hoses
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)1600
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)295
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011535
    • Nome ETIMShower hose
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia