Pubblica i tuoi prodotti
28703USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM for centered fixation
28703USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM for centered fixation
    AXOR

    28703USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM for centered fixation

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM for centered fixation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28703001 Chrome - 28703251 Brushed Gold Optic - 28703341 Brushed Black Chrome - 28703671 Matt Black - 28703821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 68 x 24 mm • spray type: IntenseRain, Rain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28703USA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7.5
    • Larghezza (mm)1
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)175
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti