Pubblica i tuoi prodotti
28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
    AXOR

    28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28793007 Chrome - 28793147 Brushed Bronze - 28793257 Brushed Gold Optic - 28793307 Polished Red Gold - 28793317 Brushed Red Gold - 28793337 Polished Black Chrome - 28793347 Brushed Black Chrome - 28793677 Matt Black - 28793807 Stainless Steel Optic - 28793827 Brushed Nickel - 28793957 Brushed Brass - 28793997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • ceiling connection length: 100 mm • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28793CHN
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)270
    • Profondità (mm)270
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia