Pubblica i tuoi prodotti
28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    AXOR

    28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 28793001 Chrome

      - 28793141 Brushed Bronze

      - 28793251 Brushed Gold Optic

      - 28793331 Polished Black Chrome

      - 28793341 Brushed Black Chrome

      - 28793671 Matt Black

      - 28793801 Stainless Steel Optic

      - 28793821 Brushed Nickel

      - 28793831 Polished Nickel

      - 28793951 Brushed Brass

      - 28793991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: PowderRain

      • material spray disc: metal

      • ceiling connection length: 100 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28793USA
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6.5
    • Larghezza (mm)10.63
    • Profondità (mm)10.63
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures