Pubblica i tuoi prodotti
28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
    AXOR

    28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28794000 Chrome - 28794140 Brushed Bronze - 28794250 Brushed Gold Optic - 28794300 Polished Red Gold - 28794310 Brushed Red Gold - 28794330 Polished Black Chrome - 28794340 Brushed Black Chrome - 28794670 Matt Black - 28794800 Stainless Steel Optic - 28794820 Brushed Nickel - 28794950 Brushed Brass - 28794990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 11,3 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 11,3 l/min • function from: 4,1 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28794XXX
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)57
    • Larghezza (mm)275
    • Profondità (mm)275
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.99
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures