Pubblica i tuoi prodotti
28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
    AXOR

    28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 28795001 Chrome

      - 28795141 Brushed Bronze

      - 28795251 Brushed Gold Optic

      - 28795331 Polished Black Chrome

      - 28795341 Brushed Black Chrome

      - 28795671 Matt Black

      - 28795801 Stainless Steel Optic

      - 28795821 Brushed Nickel

      - 28795831 Polished Nickel

      - 28795951 Brushed Brass

      - 28795991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: Rain

      • material spray disc: metal

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection type: basic set

      • suitable for continous flow water heaters

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28795USA
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2.4
    • Larghezza (mm)10.9
    • Profondità (mm)10.9
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.33
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti